Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 64,65 |
10 - 19 | € 58,19 |
20 - 49 | € 54,95 |
50 - 99 | € 51,72 |
100 + | € 45,26 |
d1 tol. h6 | 10.0 |
---|---|
d2 tol. h6 | 19.0 |
l1 | 55.0 |
d3 | 29.0 |
d4 | 4.5 |
d5 | 8.0 |
w1 | 30.0 |
l2 | 24.5 |
l3 | 6.0 |
l4 | 4.4 |
Aantal kogelcircuits | 4.0 |
Squareness A µm | 15.0 |
Dyn. load C max. N | 580.0 |
Static load C0 max. N | 1100.0 |
Gewicht g | 105.0 |
Materiaal | RVS |
Type | Long Version, Square Flange |
Goederencode | 8482800090 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.