Menu Search

Lineaire kogelbus 6.0 12.0 35.0 RVS

De lange versie roestvrije kogelbus met cirkelvormige flens in het midden is uitermate corrosiebestendig, duurzaam en sterk. Bevat 4 tot 6 ronde kogelcircuits in een kooi voor een lage wrijving en hoge belastbaarheid. Het is bestand tegen temperaturen tussen -20°C en +80°C.
Artikelnummer:

20157739

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 56,94
10 - 19 € 51,25
20 - 49 € 48,40
50 - 99 € 45,55
100 + € 39,86
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 56,94

1 x € 56,94

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 6.0
d2 tol. h6 12.0
l1 35.0
d3 28.0
d4 3.4
d5 6.5
l2 15.0
l3 5.0
l4 3.3
Aantal kogelcircuits 4.0
Squareness A µm 15.0
Dyn. load C max. N 320.0
Static load C0 max. N 520.0
Gewicht g 31.0
Materiaal RVS
Type Circular Centre Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op