Menu Search

Lineaire kogelbus 40.0 62.0 154.0 Staal

De lange geflenste lineaire kogelbus wordt gebruikt in lineaire bewegingstoepassingen om een vloeiende en precieze beweging te bieden langs een lineaire as. Het is voorzien van een cirkelvormige flens in het midden voor een eenvoudigere installatie en meer stabiliteit. Bestaat uit een behuizing met een rij van 4-6 ronde kogelcircuits die in een kooi zijn ondergebracht.
Artikelnummer:

20158033

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 162,30
10 - 19 € 146,07
20 - 49 € 137,96
50 - 99 € 129,84
100 + € 113,61
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 162,30

1 x € 162,30

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 tol. h6 40.0
d2 tol. h6 62.0
l1 154.0
d3 98.0
d4 9.0
d5 14.0
l2 70.5
l3 13.0
l4 8.6
Aantal kogelcircuits 6.0
Squareness A µm 20.0
Dyn. load C max. N 3430.0
Static load C0 max. N 8040.0
Gewicht g 1560.0
Materiaal Staal
Type Circular Flange
Goederencode 8482800090

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op