Menu Search

Pin 80.0 mm 6.0 mm Chroom

A Zinc Plated Steel Pin to be used with a Modular Lift-off Hinge's, the hinge comprises of two leaves and a single pin. It allows for fast assembly of components in-house.
Artikelnummer:

550076

47 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 4,1248
50 + € 2,0806
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 20,62

5 x € 4,1248

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale rotatie 180
Totale lengte 80.0 mm
Totale breedte 6.0 mm
Pendiameter 6.0 mm
Bevestigingsmethode Pin
Materiaal pen Staal
Massief materiaal Verzinkt staal
Type Pin

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op