Menu Search

Lasscharnier 80.0 mm 40.0 mm Chroom

Modulaire Lift-off Scharnieren zijn gemaakt van RVS 304 en bevatten twee bladen en een enkele pen. Hierdoor kunnen de componenten snel op locatie worden gemonteerd. De scharnierbladen kunnen vóór montage naar wens worden aangepast door middel van boren, buigen of ponsen.
Artikelnummer:

550078

101 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 21,8157
25 + € 11,014
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 21,82

1 x € 21,8157

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale rotatie 180
Totale lengte 80.0 mm
Totale breedte 40.0 mm
Pendiameter 6.0 mm
Bevestigingsmethode Pin
Materiaal pen RVS
Massief materiaal RVS 304
Specificaties AISI 304
Type Leaf Hinge

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op