Menu Search

Pin 80.0 mm 6.0 mm Chroom

Modulaire Lift-off Scharnieren zijn gemaakt van RVS 304 en bevatten twee bladen en een enkele pen. Hierdoor kunnen de componenten snel op locatie worden gemonteerd. De scharnierbladen kunnen vóór montage naar wens worden aangepast door middel van boren, buigen of ponsen.
Artikelnummer:

550082

524 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
5 - 49 € 7,8524
50 + € 3,9575
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 5

Totale prijs:

€ 39,26

5 x € 7,8524

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Maximale rotatie 180
Totale lengte 80.0 mm
Totale breedte 6.0 mm
Pendiameter 6.0 mm
Bevestigingsmethode Pin
Materiaal pen RVS
Massief materiaal Verzinkt staal
Specificaties AISI 304
Type Pin

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op