Menu Search

Glasvezelclip 73.1 mm (L) Zwart

Zelfklevende glasvezelclip met 16 sleuven voor draad van 3,0 mm. Deze kan worden opgedeeld in 3 afzonderlijke clips (4+4+8). Dit artikel is vervaardigd met materiaal dat is geclassificeerd als UL94-V0
Artikelnummer:

EFA04-06-ASS

800 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 + € 3,3609
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 336,09

100 x € 3,3609

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Inklikkend;Zelfklevend
Massief materiaal Nylon 6/6
Verpakkingsaantal 100
Aantal sleuven 16
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op