Menu Search

Glasvezelclip 26.5 mm (L) Groen

2 slot fibre clip for 5.5mm wire. This item is manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10312773

Fabrikant artikelnummer:

EFA04-63-001

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 3,23
1000 + € 2,7789
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 323,00

100 x € 3,23

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Groen
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 6
Verpakkingsaantal 100
Aantal sleuven 2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op