Menu Search

Glasvezelclip 86.6 mm (L) 6 Zwart

3.4mm diameter fibre wire clip. It has 6 slots that can be broken down (2+2+2)
Artikelnummer:

EFA04-71-002

398 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 1,906
1000 + € 1,6295
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 190,60

100 x € 1,906

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 6
Aantal posities 6
Verpakkingsaantal 100
Aantal sleuven 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op