Menu Search

Glasvezelclip 86.6 mm (L) 4 Zwart

3.9mm diameter fibre wire clip. It has 4 slots that can be broken down (2+2)
Artikelnummer:

EFA04-71-003

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 999 € 2,648
1000 + € 2,2697
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 264,80

100 x € 2,648

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Push-in
Massief materiaal Polyamide 6
Aantal posities 4
Verpakkingsaantal 100
Aantal sleuven 4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op