Menu Search

Glasvezelclip 20.6 mm (L) 6 Naturel

Optical Fibre expandable bracket. Holds up to six 3mm fibre cables. Side brackets connect with each other to provide for additional cables. Two cables fit into each slot.
Essentra artikelnummer:

10315972

Fabrikant artikelnummer:

OFEB-3-19

1019 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 + € 0,4845
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 484,50

1000 x € 0,4845

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Inschroefmodel/Kleeflaag
Massief materiaal Nylon 6/6
Aantal posities 6
Verpakkingsaantal 1000
Aantal sleuven 3
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op