Menu Search

Glasvezelclip Naturel 32.0 mm (L) 12

Kan twaalf sleuven van 2,7 mm of vier sleuven van 4,2 mm bevatten. Wordt bevestigd met een meegeleverde zelfklevende pad of met een #4-schroef of klinknagel. Stapelbaar. Gemaakt met materiaal met een UL94 V2-classificatie
Artikelnummer:

OFSH-4-1-01LA

14000 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 3,9138
250 + € 3,1572
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 195,69

50 x € 3,9138

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Naturel
Bevestigingsmethode Schroef; Kleeflaag
Massief materiaal Nylon 6/6
Aantal posities 12
Verpakkingsaantal 50
Aantal sleuven 4
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op