Menu Search

Glasvezelclip 37.3 mm (L) 6 Zwart

Optical fibre splice holder for up to six 3mm fibre components. It can be used with OFST series splice trays. Manufactured with material rated UL94-V0
Essentra artikelnummer:

10111826

Fabrikant artikelnummer:

OFSH-T-6-19BLK

3637 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,323
500 + € 0,2633
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 32,30

100 x € 0,323

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Schroef
Massief materiaal Nylon 6/6
Aantal posities 6
Verpakkingsaantal 100
Aantal sleuven 6
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op