Menu Search

Glasvezelclip Zwart 73.0 mm (L) 24

Kan tot 24 onderdelen-/lasbeschermers omvatten. Soepele 'vleugels' gaan rond onderdelen tot 1,6 mm in diameter. Laag profiel om ruimte te besparen. Elke sleuf kan tot twee onderdelen bevatten. Kan worden gemonteerd met een #4 of M3-schroef.
Artikelnummer:

OFSH2-24-2

348 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 + € 1,0723
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 53,62

50 x € 1,0723

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Bevestigingsmethode Niet-klevend
Massief materiaal Nylon 6/6
Aantal posities 24
Verpakkingsaantal 50
Aantal sleuven 24
Goederencode 3926909790

Product OFSH2-24-2 vervangt:

Glasvezelclip Zwart 73.0 mm (L) 24
Artikelnummer: OFSH2-24-1

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op