Deze led-afstandhouders zijn in drie verschillende stijlen verkrijgbaar voor zowel T-1 als T-1 3/4 leds. Geschikt voor hoogtebeheersing, het vastzetten van stroomkabels en stabiliteit. Ze hebben een zelfborgende functie voor automatische plaatsing en montage vooraf
Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.
Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant
Prijsbereik | Beschikbaarheid | Compatibel LED-type (alle) | Totale diameter | Totale hoogte | Bestellen | |
---|---|---|---|---|---|---|
€ 0,2138 - € 0,2138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
||
€ 0,237 - € 0,237 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.748 in
19.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,1818 - € 0,1818 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.906 in
23.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
1.102 in
28.0 mm
|
||
€ 0,1094 - € 0,1094 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
€ 0,1556 - € 0,1556 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
€ 0,0955 - € 0,0955 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1306 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
€ 0,2429 - € 0,2429 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
||
€ 0,1306 - € 0,1306 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
||
€ 0,2138 - € 0,2138 | Vraag de levertijd aan hier |
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
||
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.