Menu Search

Led-lenshouder 5.0 mm (HD) Zwart PA

Dit product is voorzien van een rubberen O-ring die bescherming biedt tegen stof en water. de standaard verpakking is 250 stuks.
Artikelnummer:

014003011402

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,2124
500 - 999 € 0,1993
1000 + € 0,1527
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 53,10

250 x € 0,2124

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Componenttype LED Housing
Massief materiaal Polyamide 66
Diameter behuizing 5.0 mm
Kopdiameter 3.0 mm
Gatdiameter 5.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op