Menu Search

Led-bevestiging 6.3 mm (HD) PA Zwart

Panel mount LED holder for 5mm (T1 3/4) size LED. The holder is mounted onto the display panel and the LED is inserted from the rear.
Artikelnummer:

27LEDH01

999 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,1695
5000 + € 0,1256
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 169,50

1000 x € 0,1695

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Zwart
Massief materiaal Polyamide 66
Maximale gatdiameter 6.3 mm
Minimale gatdiameter 6.1 mm
Totale hoogte 7.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-2
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op