Menu Search

Led-lenshouder Transparant PC 7.6 mm (HD)

Heldere LED-afdekking die een afgewerkt uitzicht geeft voor indicatielampjes. De bovenste lens heeft een hoek van 10 graden. Dit artikel wordt geleverd met een rubberen O-ring voor toepassingen die een betere afdichting vereisen.
Artikelnummer:

LEDC-2

18450 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,71
5000 + € 0,5572
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 710,00

1000 x € 0,71

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kleur Transparant
Componenttype Lensdop
Massief materiaal Polycarbonaat
Speciale eigenschappen Met rubberen O-ring
Kopdiameter 11.0 mm
Gatdiameter 7.6 mm
Totale hoogte 13.0 mm
Plaatdikte 3.0 mm
Brandveiligheidsnorm UL94 V-0
Verpakkingsaantal 1000
Goederencode 3926909790

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op