10113585
VLP2-D-1
| Aantal | Prijs per eenheid |
|---|---|
| 1000 - 4999 | € 0,3493 |
| 5000 - 9999 | € 0,2746 |
| 10000 + | € 0,2395 |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Kleur | Transparant |
|---|---|
| Massief materiaal | Polycarbonaat |
| Kopvorm | Bol |
| Gatdiameter | 0.094 in |
| Gatdiameter | 2.4 mm |
| Afstand tussen gaten | 7.5 mm |
| Afstand tussen gaten | 0.295 in |
| Totale breedte | 10.0 mm |
| Totale breedte | 0.394 in |
| Pijpdiameter | 3.0 mm |
| Pijpdiameter | 0.118 in |
| Pijplengte | 0.5 in |
| Pijplengte | 12.7 mm |
| Draadlengte | 0.118 in |
| Draadlengte | 3.0 mm |
| Brandveiligheidsnorm | UL94 V-0 |
| Verpakkingsaantal | 1000 |
| Uitvoering | 2 |
| Goederencode | 3926909790 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan