Menu Search

Lichtgewicht rechthoekige inzetstukken

Op voorraad

Lightweight Rectangular Tube Inserts are designed for lightweight, rectangular tube and pipe applications. The ribbed design ensures easy insertion and a secure fit. Protects surfaces and prevents dirt and contaminants from entering the tube or pipe.

Rechthoekige insteekdoppen en glijvoeten zijn bij uitstek geschikt voor toepassingen met lichtgewicht rechthoekige buizen en pijpen.

  • Zorgt voor een net afgewerkt uiterlijk.
  • Biedt oppervlaktebescherming en voorkomt het binnendringen van vuil en andere verontreinigingen.
Materiaal: PE Kleur: Zwart Serie: SR1552

Offerte aanvragen

Voeg bij grote volumes en op maat gemaakte producten, deze toe aan uw winkelwagen en klik op offerte aanvragen, of neemcontact met onsop en we zullen binnen 2 werkdagen reageren.

Varianten filteren of zoeken

Gebruik de filters of zoek hieronder de juiste variant

 Imperiaal
 Metrisch
Verbergen Tonen Filters
Minder Filters Toon meer filters
12 resultaten
Informatie product-SKU's
Essentra artikelnummer Prijsbereik Beschikbaarheid T2 L1 h L h1 T1 Bestellen
€ 0,7322 - € 1,2014 950 Op voorraad
1.0 mm
30.0 mm
16.0 mm
100.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
€ 0,1455 - € 0,2377 Vraag de levertijd aan hier
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
€ 0,1632 - € 0,2671 3600 Op voorraad
1.0 mm
20.0 mm
10.0 mm
30.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,36 - € 0,5894 1800 Op voorraad
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
40.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,0939 - € 0,1537 11200 Op voorraad
1.0 mm
10.0 mm
9.0 mm
20.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
€ 0,1521 - € 0,1762 2500 Op voorraad
1.0 mm
10.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2.0 mm
€ 0,3951 - € 0,4901 1350 Op voorraad
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,1983 - € 0,3235 4000 Op voorraad
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
40.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
€ 0,4393 - € 0,6631 700 Op voorraad
1.0 mm
30.0 mm
13.0 mm
50.0 mm
5.0 mm
2.0 mm
€ 0,111 - € 0,1813 7500 Op voorraad
1.0 mm
15.0 mm
10.0 mm
20.0 mm
3.5 mm
2.0 mm
€ 0,3035 - € 0,4965 4000 Op voorraad
1.0 mm
25.0 mm
12.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
€ 0,2105 - € 0,3492 16600 Op voorraad
1.0 mm
20.0 mm
11.0 mm
40.0 mm
4.0 mm
2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10247020

Prijsbereik
€ 1,2014 - € 0,7322

Voorraadniveaus
950 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    100.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    16.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246979

Prijsbereik
€ 0,2377 - € 0,1455

Voorraadniveaus
Vraag de levertijd aan hier
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246986

Prijsbereik
€ 0,2671 - € 0,1632

Voorraadniveaus
3600 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    30.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10247013

Prijsbereik
€ 0,5894 - € 0,36

Voorraadniveaus
1800 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246955

Prijsbereik
€ 0,1537 - € 0,0939

Voorraadniveaus
11200 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    9.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257470

Prijsbereik
€ 0,1762 - € 0,1521

Voorraadniveaus
2500 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    10.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257487

Prijsbereik
€ 0,4901 - € 0,3951

Voorraadniveaus
1350 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246993

Prijsbereik
€ 0,3235 - € 0,1983

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257456

Prijsbereik
€ 0,6631 - € 0,4393

Voorraadniveaus
700 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    50.0 mm
  • L1
    30.0 mm
  • h
    13.0 mm
  • h1
    5.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10246962

Prijsbereik
€ 0,1813 - € 0,111

Voorraadniveaus
7500 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    20.0 mm
  • L1
    15.0 mm
  • h
    10.0 mm
  • h1
    3.5 mm
  • T1
    2.0 mm
Rechthoekig Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10247006

Prijsbereik
€ 0,4965 - € 0,3035

Voorraadniveaus
4000 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    25.0 mm
  • h
    12.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm
Buisinzetstuk 2.0 mm 1.0 mm Zwart PE

10257463

Prijsbereik
€ 0,3492 - € 0,2105

Voorraadniveaus
16600 Op voorraad
Kenmerken
  • L
    40.0 mm
  • L1
    20.0 mm
  • h
    11.0 mm
  • h1
    4.0 mm
  • T1
    2.0 mm