Menu Search

Lift-off scharnier 102.0 mm 45.9 mm Zilver

Artikelnummer:

1501187

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 24 € 43,817
25 + € 20,8652
Standaard verpakking: 25

Elke gewenste hoeveelheid kan worden besteld

Totale prijs:

€ 43,82

1 x € 43,817

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Bladdikte 2.5 mm
Totale lengte 102.0 mm
Totale dikte 2.5 mm
Totale breedte 45.9 mm
Kleur Zilver
Voltooien Geanodiseerd
Scharniertype Right Hand Hinge
Bevestigingsstijl Oppervlaktebevestiging
Aantal bevestigingsgaten 6
Materiaal pen RVS
Pendiameter 6.1 mm
Goederencode 7326909890

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op