Menu Search

Lineaire drager 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

Deze gesloten rvs lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een rvs lineaire bus.
Artikelnummer:

20262761

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 64,47
10 - 19 € 58,02
20 - 49 € 54,80
50 + € 51,58
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 64,47

1 x € 64,47

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Normal
Materiaal kogelkooi Stainless
d1 tol H6 16.0
l1 44.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 180.0
Gewicht g 9.0
h4 19.0
l2 ±02 34.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op