Menu Search

Lineaire drager 39.0 M5x10 44.0 Aluminium

Deze gesloten rvs lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een rvs lineaire bus.
Artikelnummer:

20262785

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 54,97
10 - 19 € 49,47
20 - 49 € 46,72
50 + € 43,98
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 54,97

1 x € 54,97

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Normal
Materiaal kogelkooi Stainless
d1 tol H6 12.0
l1 39.0
d2 M5x10
d3 4.3
h1 30.0
h2 24.5
h3 118.0
Gewicht g 8.0
h4 15.0
l2 ±02 26.0
w1 44.0
w2 ±02 33.0
w3 22.0
w4 5.5
Dyn. load C max. N 410.0
Static load C0 max. N 590.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op