Menu Search

Lineaire drager 76.0 M8x18 78.0 Aluminium

Deze gesloten lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Artikelnummer:

20262808

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 19,82
10 - 19 € 17,84
20 - 49 € 16,85
50 + € 15,86
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 19,82

1 x € 19,82

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Standard
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol H6 30.0
l1 76.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Gewicht g 760.0
h4 30.0
l2 ±02 58.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 1560.0
Static load C0 max. N 2740.0.
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op