Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 26,38 |
10 - 19 | € 23,74 |
20 - 49 | € 22,42 |
50 + | € 21,10 |
Dragerstijl | Standaard |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Resin |
d1 tol H6 | 40.0 |
l1 | 90.0 |
d2 | M10x25 |
d3 | 8.6 |
h1 | 78.0 |
h2 | 62.0 |
h3 | 20.0 |
Gewicht g | 1700.0 |
h4 | 40.0 |
l2 ±02 | 60.0 |
w1 | 102.0 |
w2 ±02 | 80.0 |
w3 | 51.0 |
w4 | 11.0 |
Dyn. load C max. N | 2150.0 |
Static load C0 max. N | 4010.0 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lagermateriaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan