Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 31,69 |
10 - 19 | € 28,52 |
20 - 49 | € 26,94 |
50 + | € 25,35 |
Dragerstijl | Long |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Stainless |
d1 tol H6 | 8.0 |
l1 | 58.0 |
d2 | M4x8 |
d3 | 3.4 |
h1 | 22.0 |
h2 | 18.0 |
h3 | 98.0 |
Gewicht g | 6.0 |
h4 | 11.0 |
l2 ±02 | 42.0 |
w1 | 34.0 |
w2 ±02 | 24.0 |
w3 | 17.0 |
w4 | 5.0 |
Dyn. load C max. N | 410.0 |
Static load C0 max. N | 800.0 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lagermateriaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.