Menu Search

Lineaire drager 106.0 M6x12 54.0 Aluminium

Deze gesloten rvs lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een rvs lineaire bus.
Artikelnummer:

20262969

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 70,68
10 - 19 € 63,61
20 - 49 € 60,08
50 + € 56,54
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 70,68

1 x € 70,68

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Long
Materiaal kogelkooi Stainless
d1 tol H6 20.0
l1 106.0
d2 M6x12
d3 5.2
h1 41.0
h2 35.0
h3 490.0
Gewicht g 11.0
h4 21.0
l2 ±02 90.0
w1 54.0
w2 ±02 40.0
w3 27.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 1370.0
Static load C0 max. N 2740.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op