Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 43,94 |
10 - 19 | € 39,55 |
20 - 49 | € 37,35 |
50 + | € 35,15 |
Dragerstijl | Short |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Resin |
d1 tol H6 | 16.0 |
l1 | 22.3 |
d2 | M5x12 |
d3 | 4.3 |
h1 | 38.5 |
h2 | 32.5 |
h3 | 122.0 |
Gewicht g | 9.0 |
h4 | 19.0 |
w1 | 50.0 |
w2 ±02 | 36.0 |
w3 | 25.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 770.0 |
Static load C0 max. N | 1170.0 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lagermateriaal | RVS |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.
You are logged out due to a second login attempt. Please login again if you want to continue in this device.