Menu Search

Lineaire drager 154.0 M8x18 78.0 Aluminium

Deze gesloten lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Artikelnummer:

20263102

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 78,11
10 - 19 € 70,30
20 - 49 € 66,39
50 + € 62,49
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 78,11

1 x € 78,11

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Long
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol H6 30.0
l1 154.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 59.5
h2 49.0
h3 15.0
Gewicht g 1525.0
h4 30.0
l2 ±02 132.0
w1 78.0
w2 ±02 58.0
w3 39.0
w4 10.0
Dyn. load C max. N 2490.0
Static load C0 max. N 5480.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op