Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
1 - 9 | € 162,37 |
10 - 19 | € 146,13 |
20 - 49 | € 138,01 |
50 + | € 129,90 |
Dragerstijl | Kort |
---|---|
Materiaal kogelkooi | Resin |
d1 tol H6 | 20.0 |
l1 | 28.3 |
d2 | M6x12 |
d3 | 5.2 |
h1 | 41.0 |
h2 | 35.0 |
h3 | 11.0 |
Gewicht g | 176.0 |
h4 | 21.0 |
w1 | 54.0 |
w2 ±02 | 40.0 |
w3 | 27.0 |
w4 | 7.0 |
Dyn. load C max. N | 860.0 |
Static load C0 max. N | 1370.0 |
Materiaal behuizing | Aluminium |
Lagermateriaal | Staal |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan