Menu Search

Lineaire drager 72.3 M10x25 122.0 Aluminium

Deze gesloten lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Artikelnummer:

20263188

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 109,63
10 - 19 € 98,67
20 - 49 € 93,19
50 + € 87,70
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 109,63

1 x € 109,63

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Short
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol H6 50.0
l1 72.3
d2 M10x25
d3 8.6
h1 102.0
h2 80.0
h3 24.0
Gewicht g 1900.0
h4 52.0
w1 122.0
w2 ±02 100.0
w3 61.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 3820.0
Static load C0 max. N 7930.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op