Menu Search

Lineaire drager 56.4 M10x25 102.0 Aluminium

Deze gesloten lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Essentra artikelnummer:

20263195

Fabrikant artikelnummer:

20263195

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 245,67
10 - 19 € 221,10
20 - 49 € 208,82
50 + € 196,54
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 245,67

1 x € 245,67

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Kort
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol H6 40.0
l1 56.4
d2 M10x25
d3 8.6
h1 78.0
h2 62.0
h3 20.0
Gewicht g 1320.0
h4 40.0
w1 102.0
w2 ±02 80.0
w3 51.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 2150.0
Static load C0 max. N 4010.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op