Menu Search

Lineaire drager 44.0 M5x12 50.0 Aluminium

Deze gesloten lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een stalen lineaire bus.
Artikelnummer:

20263256

9 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 17,49
10 - 19 € 15,74
20 - 49 € 14,87
50 + € 13,99
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 17,49

1 x € 17,49

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Standard
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol H6 16.0
l1 44.0
d2 M5x12
d3 4.3
h1 38.5
h2 32.5
h3 9.0
Gewicht g 180.0
h4 19.0
l2 ±02 34.0
w1 50.0
w2 ±02 36.0
w3 25.0
w4 7.0
Dyn. load C max. N 770.0
Static load C0 max. N 1170.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal Staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op