Menu Search

Lineaire drager 67.0 M8x18 76.0 Aluminium

Deze gesloten rvs lineaire drager wordt gebruikt in lineaire bewegingssystemen in combinatie met geharde rvs assen. Is bestand tegen temperaturen tussen 20°C en +80°C. Gemaakt van aluminium met een rvs lineaire bus.
Artikelnummer:

20263263

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 9 € 31,27
10 - 19 € 28,14
20 - 49 € 26,58
50 + € 25,02
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 31,27

1 x € 31,27

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Dragerstijl Normal
Materiaal kogelkooi Resin
d1 tol H6 25.0
l1 67.0
d2 M8x18
d3 6.8
h1 51.5
h2 41.0
h3 550.0
Gewicht g 12.0
h4 26.0
l2 ±02 50.0
w1 76.0
w2 ±02 54.0
w3 38.0
w4 11.0
Dyn. load C max. N 980.0
Static load C0 max. N 1560.0
Materiaal behuizing Aluminium
Lagermateriaal RVS

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op