Menu Search

Machinaal bewerkbare bevestigingsklem M6 6.4 24.9 Zacht staal

Deze machinaal bewerkbare bevestigingsklem is gemaakt van zacht staal. Het bewerkt en houdt platte of ronde werkstukken tijdens machinebewerkingen vast, wat zorgt voor precisie en herbruikbaarheid. Het is voorzien van nokbouten en een machineschroef om de klem vast te zetten.
Artikelnummer:

20266547

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1 - 4 € 61,07
5 - 9 € 58,02
10 - 19 € 54,96
20 + € 51,91
Standaard verpakking: 1

Bestel in veelvoud van 1

Totale prijs:

€ 61,07

1 x € 61,07

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
d1 M6
h1 6.4
h2 11.9
Maximale klemkracht kN 3.4
Slag s1 1.0
Slag s2 7.8
w1 24.9
w2 6.4
A/F 4.0
Maximale torsie tot Nm 8.5
Qty/pack 4.0
Gewicht g 100.0
Materiaal Zacht staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op