Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M3 8.0 mm Zacht staal Chroom

Deze cilinderkopschroef met gleuf is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN85 en ISO 1580.
Essentra artikelnummer:

10179925

Fabrikant artikelnummer:

050030840952

6883 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 999 € 0,0778
1000 + € 0,0557
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 38,90

500 x € 0,0778

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 6.0 mm
Kophoogte 1.8 mm
Draadlengte 8.0 mm
Draadmaat M3
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Platkop
Kleur Chroom
Voltooien Verzinkt
Specificaties DIN 85
Goederencode 7318190090
Massief materiaal Zacht staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op