Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M4 10.0 mm Zacht staal Chroom

Deze cilinderkopschroef met gleuf is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN85 en ISO 1580.
Essentra artikelnummer:

10179994

Fabrikant artikelnummer:

050041040952

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
250 - 499 € 0,1155
500 - 999 € 0,1014
1000 + € 0,0727
Standaard verpakking: 250

Bestel in veelvoud van 250

Totale prijs:

€ 28,88

250 x € 0,1155

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 8.0 mm
Kophoogte 2.4 mm
Draadlengte 10.0 mm
Draadmaat M4
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Platkop
Kleur Chroom
Voltooien Verzinkt
Specificaties DIN 85
Goederencode 7318190090
Massief materiaal Zacht staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op