Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 16.0 mm Zacht staal Chroom

Deze cilinderkopschroef met gleuf is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN85 en ISO 1580.
Essentra artikelnummer:

10180082

Fabrikant artikelnummer:

050061640952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,2968
500 - 999 € 0,2095
1000 + € 0,1615
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 29,68

100 x € 0,2968

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 3.6 mm
Draadlengte 16.0 mm
Draadmaat M6
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Platkop
Kleur Chroom
Voltooien Verzinkt
Specificaties DIN 85
Goederencode 7318190090
Massief materiaal Zacht staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op