Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 30.0 mm Zacht staal Chroom

Deze cilinderkopschroef met gleuf is gemaakt van verzinkt staal. Verwijst naar DIN85 en ISO 1580.
Essentra artikelnummer:

10180099

Fabrikant artikelnummer:

050063040952

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
50 - 249 € 0,5805
250 - 999 € 0,3273
1000 + € 0,2371
Standaard verpakking: 50

Bestel in veelvoud van 50

Totale prijs:

€ 29,03

50 x € 0,5805

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 3.6 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M6
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Platkop
Kleur Chroom
Voltooien Verzinkt
Specificaties DIN 85
Goederencode 7318190090
Massief materiaal Zacht staal

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op