Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M8 50.0 mm Nylon Naturel

Deze bolle kopschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Ideaal voor toepassingen waar een laag gewicht vereist is, in combinatie met een goede chemische en elektrische weerstand. Onderdeel verwijst naar DIN 85.
Essentra artikelnummer:

10326251

Fabrikant artikelnummer:

050085000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
100 - 499 € 0,7565
500 - 999 € 0,579
1000 + € 0,4655
Standaard verpakking: 100

Bestel in veelvoud van 100

Totale prijs:

€ 75,65

100 x € 0,7565

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 16.0 mm
Kophoogte 4.8 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M8
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Platkop
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Specificaties DIN 85
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op