Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M10 60.0 mm Nylon Naturel

Deze bolle kopschroef met gleuf is gemaakt van naturel nylon. Ideaal voor toepassingen waar een laag gewicht vereist is, in combinatie met een goede chemische en elektrische weerstand. Onderdeel verwijst naar DIN 85.
Essentra artikelnummer:

10326336

Fabrikant artikelnummer:

050106000002

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 249 € 2,6189
250 - 999 € 1,2789
1000 + € 1,0315
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 65,47

25 x € 2,6189

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 20.0 mm
Kophoogte 6.0 mm
Draadlengte 60.0 mm
Draadmaat M10
Schroeftype Machineschroef
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Koptype Platkop
Kleur Naturel
Voltooien Geen afwerking
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op