423034000002
Aantal | Prijs per eenheid |
---|---|
50 - 249 | € 1,3233 |
250 - 999 | € 0,869 |
1000 + | € 0,6765 |
Kopdiameter | 16.0 mm |
---|---|
Kopdiameter | 0.63 in |
Kophoogte | 6.0 mm |
Kophoogte | 0.236 in |
Draadlengte | 60.0 mm |
Draadlengte | 2.362 in |
Draadmaat | M8 |
Kleur | Naturel |
Aandrijvingstype | Gekruiste aandrijving |
Schroeftype | Machineschroef |
Goederencode | 3926909790 |
Massief materiaal | Nylon 6/6 |
Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden
Bedankt om ons te contacteren. We zullen u weldra een antwoord sturen
Helaas is er een time-out opgetreden voor uw sessie vanwege inactiviteit. Meld u aan of herlaad de pagina om verder te gaan