Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M2.5 5.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef met sleuf heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10294895

Fabrikant artikelnummer:

50M025045F005

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,0408
5000 - 19999 € 0,0367
20000 + € 0,033
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 40,80

1000 x € 0,0408

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 5.0 mm
Kophoogte 2.0 mm
Draadlengte 5.0 mm
Draadmaat M2.5
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op