Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M3.5 42.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef met Philips-kop heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10296417

Fabrikant artikelnummer:

50M035060G042

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
1000 - 4999 € 0,049
5000 - 19999 € 0,0441
20000 + € 0,0397
Standaard verpakking: 1000

Bestel in veelvoud van 1000

Totale prijs:

€ 49,00

1000 x € 0,049

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 7.0 mm
Kophoogte 2.7 mm
Draadlengte 42.0 mm
Draadmaat M3.5
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op