Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M5 40.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef met Philips-kop heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10297469

Fabrikant artikelnummer:

50M050080G040

2436 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0713
2500 - 9999 € 0,0642
10000 + € 0,0577
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 35,65

500 x € 0,0713

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 10.0 mm
Kophoogte 3.8 mm
Draadlengte 40.0 mm
Draadmaat M5
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op