Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M6 50.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef met sleuf heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10297902

Fabrikant artikelnummer:

50M060100F050

500 Op voorraad Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0846
2500 - 9999 € 0,0761
10000 + € 0,0685
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 42,30

500 x € 0,0846

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 4.6 mm
Draadlengte 50.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op