Menu Search

Schroef Gekruiste aandrijving M6 25.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef met Philips-kop heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10298015

Fabrikant artikelnummer:

50M060100G025

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,0808
2500 - 9999 € 0,0727
10000 + € 0,0654
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 40,40

500 x € 0,0808

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 12.0 mm
Kophoogte 4.6 mm
Draadlengte 25.0 mm
Draadmaat M6
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Gekruiste aandrijving
Schroeftype Machineschroef
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op