Menu Search

Schroef Aandrijving met gleuf M10 30.0 mm Nylon Naturel

Deze cilinderkopschroef met sleuf heeft een hoge kophoogte in vergelijking met de kopdiameter, waardoor hij bruikbaar is bij toepassingen in diepere boringen. Gemaakt van naturel nylon.
Essentra artikelnummer:

10298985

Fabrikant artikelnummer:

50M100150F030

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
500 - 2499 € 0,2762
2500 - 9999 € 0,2486
10000 + € 0,2237
Standaard verpakking: 500

Bestel in veelvoud van 500

Totale prijs:

€ 138,10

500 x € 0,2762

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Kopdiameter 20.0 mm
Kophoogte 7.5 mm
Draadlengte 30.0 mm
Draadmaat M10
Kleur Naturel
Aandrijvingstype Aandrijving met gleuf
Schroeftype Machineschroef
Goederencode 3926909790
Massief materiaal Nylon 6/6

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op