Menu Search

Schroef Steraandrijving M3 16.0 mm PPS Lichtbruin

De zeskantige schroef met lage kop, ontworpen met een verzonken kop en een stervormige aandrijving. Deze wordt gebruikt waar de ruimte beperkt is. Hij wordt gebruikt voor meubelassemblage en in de automotive-industrie. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Bruin en gemaakt van PPS en met een vlamclassificatie UL94 V0.
Essentra artikelnummer:

10344200

Fabrikant artikelnummer:

1440237

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 5,0026
125 - 249 € 4,727
250 + € 4,4513
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 125,07

25 x € 5,0026

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 16.0 mm
Kophoogte 2.4 mm
Kopdiameter 5.5 mm
Materiaal PPS
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 200 °C
Draadmaat M3

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op