Menu Search

Schroef Steraandrijving M4 20.0 mm PPS Lichtbruin

De zeskantige machineschroef met lage kop is een lichtgewicht maar toch sterk en duurzaam bevestigingsmiddel. De lage kop biedt een laag profiel, waardoor hij kan worden verzonken in het materiaal. Bestand tegen chemicaliën en temperaturen tot 200ºC. Bruin en gemaakt van PPS en met een vlamclassificatie UL.
Essentra artikelnummer:

10344279

Fabrikant artikelnummer:

1440244

Vraag de levertijd aan hier Voor meer informatie Levering & retouren
Loading...
SKU-prijsinformatie
Aantal Prijs per eenheid
25 - 124 € 6,3118
125 - 249 € 5,9673
250 + € 5,6089
Standaard verpakking: 25

Bestel in veelvoud van 25

Totale prijs:

€ 157,80

25 x € 6,3118

Sample toevoegen +

Nuttige informatie

Documenten

Specificaties

 Imperiaal
 Metrisch
SKU-kenmerken
Draadlengte 20.0 mm
Kophoogte 3.1 mm
Materiaal PPS
Aandrijvingstype Steraandrijving
Soort kop Lage kop
Goederencode 3926909790
Maximum temperatuur 200 °C
Draadmaat M4

Vindt u niet wat u zoekt?
Vertel ons wat u zoekt…

Stuur ons uw vraag en wij doen ons best om binnen 48 uur te antwoorden

Neem contact met ons op